1. ホームページ:
  2. 製品
  3. E10287

廃止品 - 参考資料

代替品: AC3004 – 製品比較: E10287 / AC3004

E10287

封止キャップ

Verschlußkappe

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

お客様
申し訳ございません。このデータシートのご要望の言語バージョンはありません。ご質問はメールでお問い合わせください。

よろしくお願い申し上げます。
ifmチーム


Go ifmonline –e-shopでご注文いただきました製品は、 すべて国内使用向け仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。大口のご注文は0120-21-1668
(営業時間月~金 9:00~17:00 )

ダウンロード
Technische Details
アプリケーション
仕様 スプリッターボックスの未使用入力ピンの保護用
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] -15~90
機械的仕様
寸法図 [mm] M12 x 1
配管接続、接圧部、ネジ切り形 M12 x 1
材質 PA 6.6
備考
梱包数 1 個
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — 製品改良のため予告無く仕様を変更をする場合があります。取扱説明書等も併せてご参照ください。日本の計量法に適合しない単位表示の製品は日本国内では使用できません。 — JA-JP — E10287-00 — 06.03.2003 —