- 製品
- E10103
組付け用プラグ
E10103
ESTGB030MSS00,3E03 (PG13,5)
組付け用プラグ
E10103
ESTGB030MSS00,3E03 (PG13,5)
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
廃止品 - 参考資料
アプリケーション
特長 | 金メッキ接点 |
---|
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] | AC/DC < 600 |
---|
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -20~100 |
---|---|
保護構造 | IP 68 |
機械的仕様
重量 [g] | 45.36 |
---|---|
コネクタ、コネクタ径、ねじ径、取付ねじ | 1/2" NPT |
材質 | アルミニウム (アルマイト処理) |
外装材質 | アルミニウム, (アルマイト処理) |
備考
梱包数 | 1 個 |
---|
電気接続
, 塩化ビニール (PVC), 3 x 1.5 mm² / AWG 16 |
電気接続 - プラグ
接続 | コネクタ式: 1 x 7/8", ストレート, コーディング: A, コネクタ外装材質、コネクタ外装: アルミニウム, (アルマイト処理), コンタクト: 金メッキ |
---|