- 製品
- DI0003
コンパクトスピードモニタ
DI0003
DIA2010-ZROA/50-3000 I/MIN/10M
コンパクトスピードモニタ
DI0003
DIA2010-ZROA/50-3000 I/MIN/10M
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
廃止品 - 参考資料
製品特性
出力機能 | ノーマルオープン |
---|---|
定格検出距離 [mm] | 10 |
外形寸法 [mm] | M30 x 1.5 / L = 81 |
アプリケーション
アプリケーション | 回転および往復運動における動作状態の監視 (停止及び低速監視), 停止 |
---|
電気的仕様
定格電圧 (AC) [V] | 20~250 |
---|---|
定格電圧 (DC) [V] | 20~250 |
逆接続保護 | - |
出力
最大出力数 | 1 |
---|---|
出力機能 | ノーマルオープン |
スイッチング出力時のDC電圧降下(最大) [V] | 6.5 |
最小負荷電流 [mA] | 6 |
漏れ電流 [mA] | 1.5 |
出力開閉電流 (AC) [mA] | 250, (AC 350 (~50 °C)) |
出力開閉電流 (DC) [mA] | 100 |
出力開閉電流 (ピーク) [mA] | 2200 |
短絡保護 | - |
過負荷保護回路 | - |
監視範囲
定格検出距離 [mm] | 10 |
---|---|
感度調整 | - |
測定範囲 / 設定範囲
設定範囲 [Imp/min] | 50~3000 |
---|
精度 / 誤差
修正係数 | 鋼鉄: 1 / ステンレス: 0.7 / 真鍮: 0.5 / アルミニウム: 0.4 / 銅: 0.3 |
---|---|
ヒステリシス [検出距離に対する%] | 10 |
応答時間
起動遅延時間 [s] | 12 |
---|---|
応答周波数 [Imp/min] | 4000 |
ソフトウエア / プログラミング
スイッチポイントの設定 | 多回転式ポテンショメータにて |
---|
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -25~80 |
---|---|
保護構造 | IP 67 |
機械的仕様
取付け | 埋込み可 |
---|---|
外形寸法 [mm] | M30 x 1.5 / L = 81 |
ねじ規格 | M30 x 1.5 |
材質 | 真鍮 特殊コーティング, PBT |
締付トルク [Nm] | 50 |
ディスプレイ / パーツ
表示 |
|
---|
備考
備考 |
|
---|
電気接続
接続 | ケーブル: 10 m, PVC, 2 x 0.5 mm² |
---|