- 製品
- DC0102
速度監視用診断ユニット
DC0102
D100/230VAC/3-CHANNEL
速度監視用診断ユニット
DC0102
D100/230VAC/3-CHANNEL
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
廃止品 - 参考資料
製品特性
外装 | DINレール固定式 |
---|---|
外形寸法 [mm] | 75 x 100 x 110 |
アプリケーション
アプリケーション | 装置の最小回転数に到達するパルスシーケンス監視, 遠心分離機, 攪拌機、アジテーター |
---|
電気的仕様
定格電圧 (AC) [V] | < 230 |
---|---|
定格電圧 (DC) [V] | 24 |
電圧許容範囲 [%] | 10 |
電圧許容範囲 2 [%] | 10 |
定格周波数 (AC) [Hz] | 50~60 |
センサ用補助電源 (DC) [V] | 24 |
入力 / 出力
入力数 / 出力数 | リレー出力: 3 |
---|
出力
リレー出力 | 3 |
---|---|
リレー出力開閉電流 | 4 A / AC 250 V (DC 30 V) |
測定範囲 / 設定範囲
設定範囲 [Imp/min] | 50~500 |
---|
精度 / 誤差
ヒステリシス [検出距離に対する%] | < 5 |
---|---|
繰返し精度 [検出距離に対する%] | < 5 |
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | 0~55 |
---|---|
保護構造 | IP 40 |
保護構造 端子 | IP 20 |
機械的仕様
外装 | DINレール固定式 |
---|---|
外形寸法 [mm] | 75 x 100 x 110 |
材質 | 樹脂外装 |
ディスプレイ / パーツ
表示 |
|
---|
備考
備考 |
|
---|
電気接続
接続 | 端子: ~2.5 mm² |
---|