- 製品
- CR0153
建機・特装車用プログラマブルコントローラ
CR0153
R360/32bit Ext/64 I/O/ISO
建機・特装車用プログラマブルコントローラ
CR0153
R360/32bit Ext/64 I/O/ISO
- 農業・林業機械の複雑な制御機能向け
- 多機能で構成可能な入出力チャネルを多数装備
- ISOBUS通信プロトコル対応の高性能CANインターフェース
- CODESYSを使用してIEC 61131-3に従って設定可能
- Kraftfahrt-bundesamt (ドイツ連邦自動車交通局) の車載用E1型式認定
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
廃止品 - 参考資料
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] | DC 8~32 |
---|
入力 / 出力
入力 / 出力 トータル | 64 |
---|---|
入力数 / 出力数 | デジタル入力: 32, アナログ入力: 16, 周波数入力: 16, 抵抗入力: 6, デジタル出力: 32, アナログ出力: 2 |
入力
周波数入力 | 16 |
---|---|
抵抗入力 | 6 |
デジタル入力 | 32 |
アナログ入力 | 16 |
アナログ入力 (電流) [mA] | 0~20 |
アナログ入力 (電圧) [V] | 0~32 |
出力
デジタル出力 | 32 |
---|---|
アナログ出力 | 2 |
電圧出力 [V] | 0.2~10 |
PWM | 28 |
PWM-I | 18 |
H-ブリッジ出力 | 2 |
ソフトウエア / プログラミング
メニュー設定 | 入力 / 出力機能 |
---|---|
PLC機能(IEC 61131-3) | 有 |
インターフェース
CANインターフェース数 | 5 |
---|---|
RS-232 | 1 |
USB インターフェース数 | 1 |
機械的仕様
重量 [g] | 1774.5 |
---|---|
外形寸法 [mm] | 153 x 43 x 277 |
備考
梱包数 | 1 個 |
---|