- 製品
- AC5012
AS-iモジュールベース
AC5012
EMS-Base FC Addr.-socket V2A
AS-iモジュールベース
AC5012
EMS-Base FC Addr.-socket V2A
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
廃止品 - 参考資料
代替品: AC5014 製品比較: AC5012 / AC5014 仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] | DC 26.5~31.6 |
---|
出力
電気仕様 | AS-i |
---|---|
リレー出力開閉電流 | < 2 A |
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -25~85 |
---|---|
保護構造 | IP 67, (接続するパーツにより変わります: IP 20 / IP 65 / IP 67) |
AS-i仕様
AS-i アドレス設定器 | アドレスソケット |
---|
機械的仕様
取り付け方法 | DINレール / 壁面に取付け可能 |
---|---|
外形寸法 [mm] | 45 x 80 x 20 |
材質 | PBT, ステンレス 1.4305 (SUS303) |
備考
梱包数 | 1 個 |
---|
電気接続
ベース内蔵の接触ピン経由 : |