- 製品
- AC2717
AS-i 制御盤用モジュール
AC2717
CabinetModule 4DO T ST
AS-i 制御盤用モジュール
AC2717
CabinetModule 4DO T ST
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
廃止品 - 参考資料
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] | DC 26.5~31.6 |
---|---|
消費電流 [mA] | < 80 |
最大負荷電流 (合計) [A] | 4 |
入力 / 出力
入力数 / 出力数 | デジタル出力: 4 |
---|
出力
電気仕様 | PNP |
---|---|
デジタル出力 | 4 |
回路 | PNP |
電圧範囲 (DC) [V] | 10~30, (PELV電源) |
出力開閉電流 [mA] | 1000 |
短絡保護 | 有 |
AS-i 回路との絶縁 | 有 |
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -25~70 |
---|---|
保護構造 | IP 20 |
試験 / 認証
EMC |
|
---|
AS-i仕様
AS-i プロファイル | S-8.0 |
---|---|
I/O コンフィグレーション [hex] | 8 |
ID コード [hex] | 0 |
AS-i 認証 | 01601 |
機械的仕様
取り付け方法 | DINレール / 壁面に取付け可能, 渡り配線が容易な 端子台 |
---|---|
材質 | PA, 塩化ビニール (PVC) |
ディスプレイ / パーツ
表示 |
|
---|
備考
備考 |
|
|||
---|---|---|---|---|
梱包数 | 1 個 |
電気接続
接続 | ネジ端子: |
---|