- 製品
- AC2462
AS-i CompactLineモジュール
AC2462
CompactLineM12 4DI4DO T M12
AS-i CompactLineモジュール
AC2462
CompactLineM12 4DI4DO T M12
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
廃止品 - 参考資料
代替品: AC2466 製品比較: AC2462 / AC2466 仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。
アプリケーション
アプリケーション | フィールド設置 |
---|
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] | DC 26.5~31.6, (cULusの「supply class 2」) |
---|---|
消費電流 (AS-i 電源) [mA] | 30 |
最大負荷電流 (合計) [A] | 4 |
ウオッチドッグ(内部電圧監視)機能 | 有 |
入力 / 出力
入力数 / 出力数 | デジタル入力: 4, デジタル出力: 4 |
---|
入力
デジタル入力 | 4, (双方向) |
---|---|
入力回路、デジタル入力回路 | PNP |
センサ電源 | PELV電源 |
電源 [V] | 20~30, (cULusに適合するためには、Supply Class2の電源をご使用ください。) |
最大供給電流 (合計) [mA] | 200 |
入力電流 High [mA] | 6~10 |
入力電流 Low [mA] | 0~2 |
スイッチングレベル High [V] | > 11 |
短絡保護 | 有 |
出力
電気仕様 | AS-i |
---|---|
デジタル出力 | 4 |
回路 | PNP |
電圧範囲 (DC) [V] | 20~30, (PELV電源, フラットケーブル経由, cULusに適合するためには、Supply Class2の電源をご使用ください。) |
出力開閉電流 [mA] | 2000 |
短絡保護 | 有 |
AS-i 回路との絶縁 | 有 |
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -25~70 |
---|---|
保護構造 | IP 67 |
試験 / 認証
EMC |
|
---|
AS-i仕様
AS-i バージョン | 2.1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS-i アドレス設定器 | IR アドレス設定可能 | ||||||||||
拡張アドレス設定モード | - | ||||||||||
AS-i プロファイル | S-7.0.E | ||||||||||
I/O コンフィグレーション [hex] | 7 | ||||||||||
ID コード [hex] | 0.E | ||||||||||
データビット |
|
機械的仕様
取り付け方法 | AS-i フラットケーブル接続 |
---|---|
外形寸法 [mm] | 60 x 152 x 24 |
材質 | PUR |
ディスプレイ / パーツ
表示 |
|
---|
アクセサリ
アクセサリ (別売り) |
|
---|
備考
梱包数 | 1 個 |
---|
電気接続
コネクタ式: M12, コーディング: A |