- 製品
- AC2415
AS-i CompactLineモジュール
AC2415
Compactmodul aktiv, 2E/2AT PNP
AS-i CompactLineモジュール
AC2415
Compactmodul aktiv, 2E/2AT PNP
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
廃止品 - 参考資料
代替品: AC2411 製品比較: AC2415 / AC2411 仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。
アプリケーション
アプリケーション | フィールド設置 |
---|
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] | DC 26.5~31.6 |
---|---|
消費電流 [mA] | < 142 |
最大負荷電流 (合計) [A] | 4 |
ウオッチドッグ(内部電圧監視)機能 | 有 |
入力 / 出力
入力数 / 出力数 | デジタル入力: 2, デジタル出力: 2 |
---|
入力
デジタル入力 | 2 |
---|---|
入力回路、デジタル入力回路 | PNP |
センサ電源 | AS-i |
電源 [V] | 20~30 |
最大供給電流 (合計) [mA] | 100 |
入力電流 High [mA] | > 5 |
入力電流 Low [mA] | < 1.5 |
スイッチングレベル High [V] | > 10 |
短絡保護 | 有 |
出力
電気仕様 | AS-i |
---|---|
デジタル出力 | 2 |
回路 | PNP |
電圧範囲 (DC) [V] | 10~30, (PELV電源, 丸ケーブル経由) |
出力開閉電流 [mA] | 2000 |
短絡保護 | 有 |
AS-i 回路との絶縁 | 有 |
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -25~80 |
---|---|
保護構造 | IP 67 |
試験 / 認証
EMC |
|
---|
AS-i仕様
AS-i プロファイル | S-3.0 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I/O コンフィグレーション [hex] | 3 | |||||||||||||||
ID コード [hex] | 0 | |||||||||||||||
AS-i 認証 | 05801 | |||||||||||||||
データビット |
|
機械的仕様
材質 | PUR |
---|
ディスプレイ / パーツ
表示 |
|
---|
備考
備考 |
|
|
---|---|---|
梱包数 | 1 個 |
電気接続
接続 | ケーブル: 2 m, 5 x 1.5 mm² |
---|---|
接続 | , コーディング: A |