- 製品
- AC2356
AS-i 照光式押しボタンモジュール
AC2356
Push-button modul 8I/8O
AS-i 照光式押しボタンモジュール
AC2356
Push-button modul 8I/8O
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
廃止品 - 参考資料
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] | DC 26.5~31.6 |
---|---|
消費電流 [mA] | < 150 |
逆接続保護 | 有 |
出力
電気仕様 | AS-i |
---|
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | 0~60 |
---|---|
保護構造 | IP 65 |
試験 / 認証
EMC |
|
---|
AS-i仕様
AS-i プロファイル | S-7.F |
---|---|
I/O コンフィグレーション [hex] | 7 |
ID コード [hex] | F |
AS-i 認証 | 14401 |
機械的仕様
材質 | フロントプレート: アルミニウム |
---|
アクセサリ
アクセサリ (別売り) |
|
---|
備考
備考 |
|
||
---|---|---|---|
梱包数 | 1 個 |