- 製品
- AC2304
アクチュエータのフィードバック用AS-iデュアルセンサ
AC2304
ASI-MODUL T4 AKTIV 2X2E M12
アクチュエータのフィードバック用AS-iデュアルセンサ
AC2304
ASI-MODUL T4 AKTIV 2X2E M12
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
廃止品 - 参考資料
製品特性
定格検出距離 [mm] | 4 |
---|
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] | DC 26.5~31.6 |
---|---|
消費電流 [mA] | < 140 |
監視範囲
定格検出距離 [mm] | 4 |
---|
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -20~70 |
---|---|
保護構造 | IP 67 |
試験 / 認証
EMC |
|
---|
AS-i仕様
I/O コンフィグレーション [hex] | 7 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ID コード [hex] | F | |||||
AS-i 認証 | 15101 | |||||
データビット |
|
機械的仕様
材質 | PBT, PC |
---|
ディスプレイ / パーツ
表示 |
|
---|
備考
梱包数 | 1 個 |
---|
電気接続 - ソケット
接続 | コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A, コネクタ外装材質、コネクタ外装: ステンレス |
---|
電気接続 - プラグ
Eingänge | コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A, コネクタ外装材質、コネクタ外装: ステンレス |
---|