- 製品
- AC2207
AS-i 制御盤用モジュール
AC2207
Modul aktiv, 4E 200mA/4AT PNP
AS-i 制御盤用モジュール
AC2207
Modul aktiv, 4E 200mA/4AT PNP
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
廃止品 - 参考資料
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] | DC 26.5~31.6 |
---|---|
消費電流 [mA] | < 235 |
最大負荷電流 (合計) [A] | 4 |
ウオッチドッグ(内部電圧監視)機能 | 有 |
入力 / 出力
入力数 / 出力数 | デジタル入力: 4, デジタル出力: 4 |
---|
入力
デジタル入力 | 4, (双方向) |
---|---|
入力回路、デジタル入力回路 | PNP |
センサ電源 | AS-i |
電源 [V] | 20~30 |
最大供給電流 (合計) [mA] | 200 |
入力電流 High [mA] | > 5 |
入力電流 Low [mA] | < 1.5 |
スイッチングレベル High [V] | > 10 |
短絡保護 | 有 |
出力
電気仕様 | AS-i |
---|---|
デジタル出力 | 4 |
回路 | PNP |
電圧範囲 (DC) [V] | 10~30, (PELV電源) |
出力開閉電流 [mA] | 1000 |
短絡保護 | 有 |
AS-i 回路との絶縁 | 有 |
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -25~80 |
---|---|
保護構造 | IP 00, IP 20 |
試験 / 認証
EMC |
|
---|
AS-i仕様
AS-i プロファイル | S-7.0 |
---|---|
I/O コンフィグレーション [hex] | 7 |
ID コード [hex] | 0 |
AS-i 認証 | 05001 |
機械的仕様
取り付け方法 | DINレール取付け |
---|---|
材質 | PA, 塩化ビニール (PVC) |
ディスプレイ / パーツ
表示 |
|
---|
備考
梱包数 | 1 個 |
---|
電気接続
接続 | ネジ端子: |
---|