- 製品
- AC2058
AS-i エアーボックス
AC2058
Airbox 2DI 1PO M12 V2A
AS-i エアーボックス
AC2058
Airbox 2DI 1PO M12 V2A
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
廃止品 - 参考資料
代替品: AC2048 製品比較: AC2058 / AC2048 仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] | DC 26.5~31.6 |
---|---|
消費電流 [mA] | < 165 |
追加電源 [V] | DC 18~30, (PELV電源) |
ウオッチドッグ(内部電圧監視)機能 | 有 |
入力 / 出力
入力数 / 出力数 | デジタル入力: 2, 空圧出力: 1 |
---|
入力
デジタル入力 | 2 |
---|---|
入力回路、デジタル入力回路 | PNP |
センサ電源 | AS-i |
電源 [V] | 20~30 |
最大供給電流 (合計) [mA] | 100 |
入力電流 High [mA] | > 3 |
入力電流 Low [mA] | < 1.5 |
スイッチングレベル High [V] | > 10 |
短絡保護 | 有 |
出力
電気仕様 | AS-i |
---|---|
空圧出力 | 1 |
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | 0~55 | |
---|---|---|
使用周囲温度に関する注意 |
|
|
保護構造 | IP 67 |
試験 / 認証
EMC |
|
---|
AS-i仕様
AS-i プロファイル | S-3.F | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I/O コンフィグレーション [hex] | 3 | ||||||||||
ID コード [hex] | F | ||||||||||
データビット |
|
機械的仕様
取り付け方法 | ねじ装着 | |
---|---|---|
材質 | 外装: PBT, 金属部: ステンレス 1.4305 (SUS303), シーリング(パッキン): FKM | |
空圧システム | 1 x 4/2方向シートバルブ | |
動作圧 [bar] | 3~8 | |
動作圧 [MPa] | 0.3~0.8 | |
動作圧力範囲についての注意、備考 |
|
|
エアー流量 (0.6/0.5 MPa時) [l/min] | 500 | |
エアー流量 (0.6/0.0 MPa時) [l/min] | 700 | |
許容圧縮空気 | フィルター使用 (5 µm) 潤滑油添加 (ISO-VG10) または非添加 | |
チューブ差込口 | Legris LF 3000/8 |
ディスプレイ / パーツ
表示 |
|
---|
電気接続
モジュール接続 | フラットケーブル |
---|
アクセサリ
アクセサリ (別売り) |
|
---|
備考
備考 |
|
|
---|---|---|
梱包数 | 1 個 |
電気接続
接続 | フラットケーブル用ベースまたは丸ケーブルベースを使用して接続, FK / PG: |
---|