- 製品
- AC2045
AS-i 照光式押しボタンモジュール
AC2045
EMS-Module 2BI 2LO YE/YE
AS-i 照光式押しボタンモジュール
AC2045
EMS-Module 2BI 2LO YE/YE
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
廃止品 - 参考資料
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] | DC 26.5~31.6 |
---|---|
消費電流 [mA] | < 55 |
出力
電気仕様 | AS-i |
---|
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -25~60 |
---|---|
保護構造 | IP 67 |
試験 / 認証
EMC |
|
---|
AS-i仕様
AS-i プロファイル | S-3.F | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I/O コンフィグレーション [hex] | 3 | |||||||||||||||
ID コード [hex] | F | |||||||||||||||
AS-i 認証 | 04501 | |||||||||||||||
データビット |
|
機械的仕様
取り付け方法 | ベースを使用して AS-i ラインと接続 |
---|---|
材質 | PBT |
備考
備考 |
|
||
---|---|---|---|
梱包数 | 1 個 |
電気接続
フラットケーブル用ベースまたは丸ケーブルベースを使用して接続, FK / PG: | |
コネクタ式: M12, コーディング: A |