- 製品
- AC2033
AS-i ユニバーサルモジュール
AC2033
EMS/Module/4DI/CCT
AS-i ユニバーサルモジュール
AC2033
EMS/Module/4DI/CCT
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
廃止品 - 参考資料
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] | DC 26.5~31.6 |
---|---|
消費電流 [mA] | < 50 |
入力 / 出力
入力数 / 出力数 | デジタル入力: 4 |
---|
入力
デジタル入力 | 4 |
---|---|
センサ電源 | AS-i |
入力電流 High [mA] | 3~5 |
入力電流 Low [mA] | 0.5~1 |
出力
電気仕様 | AS-i |
---|
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -25~60 |
---|---|
保護構造 | IP 65 |
試験 / 認証
EMC |
|
---|
AS-i仕様
AS-i プロファイル | S-0.F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I/O コンフィグレーション [hex] | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID コード [hex] | F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
データビット |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
パラメータビット |
|
機械的仕様
取り付け方法 | ベースを使用して AS-i ラインと接続 |
---|---|
材質 | PA 6-GF30, ステンレス 1.4305 (SUS303) |
ディスプレイ / パーツ
表示 |
|
---|
備考
梱包数 | 1 個 |
---|
電気接続
ケージクランプ: |