• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内

【プレスリリース】高速アプリケーション向け光電センサ

2023/05/23

過酷な環境でも精密な物体検出を実現した光電センサ”OMHシリーズ”を2023年5月に発売します。OMHシリーズはアンプ内蔵ながら場所を取らないコンパクトな形状。

これまでの光電センサでは難しかった微小部品の検出や高速移動するアプリケーションに使用できる1200Hz・分解能0.01mmのスピードモードと、一般的な距離センサでは検出が難しい材質も検出することができるパワーモードをアプリケーションに合わせて切り替える事ができ、高い精度と正確な位置決めが要求されるプロセスでの品質向上が期待できるコストパフォーマンスの高い光電センサです。

2023年5月発売、高分解能0.01mmで精度とスピードを実現する高速アプリケーション向け光電センサ。(製品詳細は写真をクリックして確認)