• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内

【プレスリリース】現場で抜群に使いやすい多機能デジタル表示器

2023/09/26

製造現場でプロセス状態をクリアに見える化する多機能ディスプレイ”DX1063”を2023年9月に発売します。
DX1063は、さまざまな測定信号に適応でき、アナログ標準信号から周波数や温度値まで幅広いデータをリアルタイムで表示できます。これにより、製造プロセスの監視や制御が簡素化され、生産効率の向上が期待できます。 操作は本体の3つのボタンのみで簡単に設定できます。また、測定したデータはカスタマイズ可能なTFTディスプレイで見やすく表示され、現場の装置状態の「見える化」を実現します。アラーム機能も備えているため、異常が検出されると視覚的にわかりやすい警告を表示。システム管理者の対策実施を促し、結果的に品質管理の向上へ繋ぎます。
DX1063の導入が、製造現場での生産効率向上、リアルタイムのデータ監視、品質管理の向上など、さまざまな改善をもたらし、製造プロセスの最適化、競争力の強化に貢献します。

2023年9月発売、現場で抜群に使いやすい多機能デジタル表示器