2022年8月発売、食品産業などウェットエリア、ハイジェニックエリアでの使用に適した「IO-Linkマスタ AL14シリーズ」のプレスリリースを発表いたしました。 定評のあるecolinkテクノロジとハウジングで保護構造IP69Kを備えつつ、Lコード化されたM12コネクタで大電流対応を実現。最高2 Aの大規模電磁弁およびアクチュエータを制御できます。
2022年8月発売、食品産業向けのIO-Linkマスタ AL14シリーズ