【プレスリリース】フルメタル超音波センサ UIT30xシリーズ
2021/11/18
2021 年 11 月に発売します、周囲環境に左右されない非接触でのレベル検知を実現するフルメタル超音波センサのプレスリリースを発表しました。
本製品は、最大2500 mmの長距離検出タイプで、タンクやサイロ内の液体・バルク材などの幅広いアプリケーションで精度の高いレベル・距離の検出が可能です。さらに、 IO Link 通信により測定範囲の設定が可能な上、優れた音響フィードバックによる最適な位置への取り付けられることで、信頼性の高い監視を実現します。