You probably do not come from: Japan.  If necessary, change to: United States
  1. ホームページ:
  2. 製品
  3. コネクター / スプリッターボックス
  4. ウェットエリアおよび食品・飲料産業アプリケーション用
  5. コネクタ(ソケット)

コネクタ(ソケット) ウェットエリアおよび食品・飲料産業アプリケーション用

  • 厳しい産業環境の要件向けの高い保護等級
  • ツールなしで取付けた場合でも高い信頼性のシーリング
  • 高い衝撃耐性と振動耐性
  • 明るい照明下でもはっきり見えるLED
  • 広い使用温度範囲

コネクタ(ソケット) ウェットエリアおよび食品・飲料産業アプリケーション用


ソケット

自動化技術において幅広く使われるソケットは、センサーやアクチュエーターをコネクターでスプリッターボックスに接続します。ツール類を使用しない取付でも、センサーやアクチュエーターを長期間にわたり完全にシールし、内蔵のエンドストッパーによりナットの締め過ぎによるOリングの破損を防ぎ、過酷な産業環境下でも特殊な振動保護機能で想定外のコネクターの緩みを防止します。また、動作中のスイッチングのステータスを見やすくLED表示するタイプもご用意しています。高グレードステンレスのナットと食品グレードのシール素材を備えたソケットecolink EVTは、ハイジェニックやウェットエリアでの使用に適しています。ソケットは、頻度が高く強腐食性の洗剤を使用する高圧洗浄に耐性があり、広い動作温度範囲で急速な温度変化にも強く、特に食品・飲料産業でのアプリケーションに最適です。