1. ホームページ:
  2. 製品
  3. プロセスセンサー
  4. 温度センサー
  5. Infrared temperature sensors with display

Infrared temperature sensors with display

  • 2つの独立したスイッチング出力、ユニバーサルプログラミング
  • 散乱光を抑制する耐傷性の高い精密なレンズ
  • 直感的で使いやすいハンドリング
  • センサーから、または外部制御信号によってテスト機能をトリガー可能
  • 1350℃までの信頼性の高い温度測定


ディスプレイ付赤外線センサー

赤外線温度センサーは、鉄鋼業やガラス産業など高温の対象物の位置を確実に検知します。センサーは、検知対象物から放射される赤外線を検知して信号に変換して出力します。検出した温度がスイッチング設定のしきい値より高くなると、スイッチング信号が出力されステータスをLED表示します。また、スイッチングのしきい値と出力の設定はボタンとディスプレイで簡単に操作でき、動作中の測定値をディスプレイに表示します。堅牢な外装と高性能なレンズを備えたセンサーは、非常に過酷な産業環境下で使用することができます。