1. ホームページ:
  2. 製品
  3. プロセスセンサー
  4. 温度センサー
  5. Intuitive switch point setting

Temperature sensors - Intuitive switch point setting

  • 2つの設定リングでスイッチポイント設定がシンプルで、読取りを最適化
  • 非常に速い応答時間
  • ロック機構でスイッチポイントの不用意な操作を防止
  • スイッチポイントは-25℃~140℃まで自由に調整可能
  • システム温度を適用せずにスイッチポイントの設定