You probably do not come from: Japan.  If necessary, change to: United States
  1. ホームページ:
  2. 製品
  3. プロセスセンサー
  4. レベルセンサー
  5. すべてのレベルセンサ

すべてのレベルセンサ

  • 機械コンポーネントを排除したことにより高い信頼性
  • さまざまな動作原理: マイクロ波誘導式、静電容量式、圧力測定式
  • レベルの限界値検出または連続的レベル測定用デバイス
  • はっきり見やすいLEDディスプレイ
  • すべての一般的な産業用およびプロセス流体に対応

すべてのレベルセンサ


レベルセンサー

電子レベルセンサーは、コンテナ、タンク、サイロ内の液体またはバルク材料の充填レベルを監視します。油圧タンクを空にする、タンクの意図しないオーバーフローなどの重要なプロセス条件でさえ、レベルセンサーを使用して監視されます。
ifm製品範囲には、連続レベル測定またはポイントレベル検出用の単位が含まれます。アプリケーションに応じて、容量性、誘導波レーダー、静水圧レベル測定などのさまざまな測定原理が提供されます。非接触レベルの検出には、光電距離センサーまたは3Dカメラシステムを使用できます。
特に機械式スイッチが媒体と接触している場合、蓄積と摩耗はしばしば故障につながります。電子ifmセンサーは、機械部品やフロートなしで実行できます。これにより、センサーは特に堅牢で信頼性が高くなります。電子センサーのさらなる利点は、ローカルレベルの表示とプッシュボタンによる簡単な切り替えポイント設定です。