You probably do not come from: Japan. If necessary, change to: United States
  1. 製品
  2. センサ
  3. 傾斜センサ

傾斜センサ

  • スタティックおよびダイナミックバージョン
  • 360°までの傾き角度に対応
  • 1軸または2軸
  • 非常に高い保護構造(最高IP 69K)でさまざまな設計
  • センサタイプに応じて、さまざまなインターフェース経由の信号出力

傾斜センサー

装置や機械が高い信頼性で動作するためには、水平方向の調整が重要な要件となります。 傾斜センサーは各物体の重力方向に対する角度を測定し、機械の角度位置検出またはレベリング用に設計されています。 設置には複雑な機械的接続は不要なため、各アプリケーションへのセンサーの組込みは非常にシンプルです。 ifmは要件に応じて、異なる測定範囲と測定精度の傾斜センサーを提供しています。 また、CANopen、J1939、IO-Linkなどの多様な出力オプションのセンサーがあります。