- Novità prodotti
- Soluzioni IIoT
- moneoedgeGateway per campo e quadro elettrico
moneoedgeGateway per campo e quadro elettrico
Performante e sicuro
moneo edgeGateway è la soluzione performante, comoda e sicura per la trasmissione dei dati dal livello sensore all'infrastruttura IT.
Il fulcro è un processore quad-core da 1,2 GHz che funziona al massimo delle prestazioni a temperature ambiente fino a 55 °C.
moneo edgeGateway può essere facilmente impostato per inviare tutti i dati rilevanti dell'impianto come informazioni leggibili a varie piattaforme cloud.
Grazie al Dataflow Modeler integrato di ifm, è possibile implementare la propria logica di pre-elaborazione in modo molto intuitivo.
È particolarmente sicuro, in quanto sono disponibili due reti indipendenti per l’impianto e l'infrastruttura IT.
Collegamento diretto a vari cloud
Il dispositivo ti guida, passo dopo passo, nella configurazione informatica di base in modo da essere utilizzabile nella rete e collegabile a moneo Cloud di ifm.
Con moneo Cloud di ifm, offriamo una piattaforma IIoT che fornisce funzioni di base senza bisogno di conoscenze di programmazione per ottimizzare la disponibilità delle macchine, la qualità del processo e il consumo energetico.
Opzionalmente, è possibile configurare connessioni a AWS IoT Core e Microsoft Azure IoT Hub o tramite gli standard IIoT de facto OPC UA e MQTT ai server on-premise dell'infrastruttura IT.