You probably do not come from: Italy. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. E10561

Cavo di collegamento con connettore femmina

E10561

ADOAH042MSS0010E03

Cavo di collegamento con connettore femmina

E10561

ADOAH042MSS0010E03

Acquista su "my ifm" – Fino al 30 giugno 2024 risparmia il 2% ordinando questo prodotto online! Visualizzerai lo sconto nel riepilogo, prima di confermare il tuo ordine.
Articolo non più disponibile - Scheda archivio
Articoli alternativi: E10635 Confronta prodotti: E10561 / E10635 Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] 10...30 DC
Uscite
Modello elettrico PNP
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -20...70
Grado di protezione IP 67
Dati meccanici
Dimensioni [mm] 29 x 15 x 44
Materiali PA 6.6
Materiale corpo PA 6.6
Materiale dado ottone, nichelato
Elementi di indicazione e comando
Indicazione
Stato di commutazione 1 x LED, giallo
Funzionamento 1 x LED, verde
Osservazioni
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico
Cavo: 10 m, PVC, arancione, Ø 4,5 mm; irradiato; 3 x 0,34 mm²
Collegamento elettrico - Presa
Collegamento Connettore: 1 x M12, ad angolo; codifica: A; Corpo: PA 6.6; Fermo: ottone, nichelato