Tensione di esercizio [V] | 10...30 DC |
---|
Modello elettrico | PNP |
---|
Temperatura ambiente [°C] | -20...70 |
---|---|
Grado di protezione | IP 67 |
Dimensioni [mm] | 29 x 15 x 44 |
---|---|
Materiali | PA 6.6 |
Materiale corpo | PA 6.6 |
Materiale dado | alluminio |
Indicazione |
|
---|
Quantità | 1 pezzo |
---|
Cavo: 10 m, PVC, arancione, Ø 4,5 mm; irradiato; 3 x 0,34 mm² |
Collegamento | Connettore: 1 x M12, ad angolo; codifica: A; Corpo: PA 6.6; Fermo: alluminio |
---|