Az IO-Link-technológia leegyszerűsíti a rezgésérzékelő üzembe helyezését és a meglévő vezérlési platformokba vagy fölérendelt IT-rendszerekbe való integrációt. A folyamat-, paraméter- és diagnosztikai adatok árnyékolás nélküli szabványos vezetékeken keresztül digitálisan – és így bárminemű átalakítási veszteség nélkül – továbbítódnak egy IO-Link masterhez, és onnan elosztásra kerülnek a fölérendelt rendszerekbe. Ezáltal egyszerűen növelhető a berendezés rendelkezésre állási foka, csökkenthetők a karbantartási és javítási költségek, és hosszú távon biztosítható a jobb gép- és folyamatminőség.
A VVB egyidejűleg érzékeli a v-RMS, a-RMS, a-Peak, Crest jellemzőket és a hőmérsékletet – az esetleges gépmeghibásodások összes fontos indikátorát. A v-RMS, a rezgési sebesség jellemzője, az ISO 10816 szabványban került meghatározásra, és ez a gépre ható energia mértékegysége.
A csapágykárok, fémes érintkezésből eredő folyamatok, a súrlódások vagy a kavitáció különösen a károsodás korai szakaszában nagy frekvenciájú és rendkívül energiaszegény rezgéseket generálnak. Ezeket az ISO szabványban leírt frekvenciatartomány nem fedi le, és csak rendkívül előrehaladott állapotban hatnak ki a v-RMS-re. Itt rezgésgyorsulás csúcsérték (a-Peak) vagy effektív érték itt előnyös (a-RMS), mivel ezek korán megváltoznak az ilyen jellegű károsodások által, ezért láthatóvá teszik azokat.
A jellemző értékek nem elegendőek? Részletesebbkárelemzést szeretne végezni?
Az ilyen esetekben az érzékelő a nyers rezgési adatokat binary large object (BLOB)-ként kérésre rögzíti vagy egy esmény váltja ki a kapcsolási kimeneten. Ezek szintén kényelmesen továbbíthatók IO-Link segítségével. A BLOB rögzítési időköz 4 másodpercet jelent. A fölérendelt rendszerekbe való átvitel a belső regisztrálás után több percig tart (a COM2 vagy COM3 függvényében).
Szeretné pontosan regisztrálni gépének tényleges üzemidejét?
Ezt is könnyen elvégezheti a VVB segítségével. A v-RMS rezgési jellemző segítségével képes a gépe tényleges üzemidejének felügyeletére. Ehhez az érzékelőben csak egy küszöbértéknél kell egyedi paraméterezést végezni. Amint a v-RMS túllépi ezt a küszöbértéket, a túllépés ideje kumulálódik. Ezen kívül egy számláló regisztrálja a küszöbérték túllépéseinek számát. Ezáltal például a gép minden ciklusa indirekt módon regisztrálható az érzékelővel. Szükség esetén mindkét jellemzőt kiadja az érzékelő, és azok továbbíthatók a vezérlésbe vagy a fölérendelt IT-rendszerbe.