You probably do not come from: Hungary.  If necessary, change to: United States
  1. IO-Link
  2. Alkalmazások az automatizálási iparban

Alkalmazások az automatizálási iparban

Sűrített levegős áramlásérzékelők az energiafogyasztás felügyeletére

A sűrített levegős rendszerek szivárgásai jelentős forrásai lehetnek az energiaveszteségnek, gyakran a kompresszorok teljesítményének 20 - 30 %-a is elveszik. A levegőszivárgások a rendszer működésében problémákat és a rendszer nyomásában ingadozásokat okozhat. Ez viszont ahhoz vezethet, hogy a levegővel üzemeltetett berendezések kevésbé hatékonyan működnek és a gyártási folyamatra is negatív hatással lehetnek. Szükségtelen váltakozó terhelések léphetnek fel és megnövelhetik a futási időt. A berendezéseken ilyenkor gyakrabban kell karbantartási munkákat végezni. Az SD sűrített levegős áramlásérzékelő felismeri és így időben megszüntethető a vezetékekben fellépő, magas költséggel járó szivárgások.

Kiegészítő funkciók az IO-Link-adatokkal

A sűrített levegős felügyeleti rendszerek megvalósítása normál körülmények között megfizethetetlenül drága. Az IO-Link több folyamatértéket továbbít egyetlen kábelen, pl. az áramlást, a hőmérsékletet és az összes átfolyt mennyiséget, így nincs szükség sok drága analóg áramkörre. Mivel egyetlen érzékelő több folyamatjelet is tud továbbítani, további csőcsatlakozókra, érzékelőkre, vezetékekre már nincs szükség és így végeredményben a raktárkészletet is csökkenteni lehet. Az energiaveszteség kimutatásából és a teljes telepítési költségek csökkentéséből származó megtakarítások gyors megtérülést tesznek lehetővé.

A vákuumos megfogokat vákuumérzékelők felügyelik

A PN7-es sorozat vákuumérzékelői érzékelik a vákuumos megfogók megfelelő működéséhez szükséges vákuumot. Ha a vákuum az alsó határ alá csökken, a vákuumos megfogó a kiindulási helyzetében marad, hogy meggátolja a munkadarabok és berendezések megrongálódását. A nagynyomású sűrített levegős hálózat (175 psi) és az alacsony nyomású sűrített levegős hálózat (87 psi) szintén felügyelet alatt áll.

Kiegészítő funkciók az IO-Link-adatokkal

Ha a PN7-vákuumérzékelőt ki kell cserélni, az automatikus eszközcsere funkció lehetővé teszi a paraméterek érzékelőre történő másolását IO-Linken keresztül. Ezzel időt takarít meg és a kapcsolási pont beállításánál esetleg fellépő hibákat is kiküszöböli. A vákuumérzékelőknél a kapcsoló kimenetek állapota és a mért értékek elérhetők IO-Linken keresztül, így a kapcsoló vagy analóg kimenetet igénylő alkalmazásoknál is használhatóak. IO-Link csökkenti a költségeket és a szükséges raktárkészleteket.

Ütközésellenőrzés a szerelőplatformon

Az O1D lézeres távolságérzékelő érzékeli, hogy a karosszéria az összeszerelő platformon van-e. Mielőtt a karosszériát odaszállítanák, a tartót leeresztik, és a karosszériát ezután már biztonságosan pozícionálni lehet. Az O1D sokszor nehezen hozzáférhető helyre van felszerelve, ezért gyakran az alakmazás megváltoztatásakor szükséges paraméter beállításokat nem lehet elvégezni a gyártósor leállítása nélkül.

Kiegészítő funkciók az IO-Link-adatokkal

Az ilyen alkalmazásnál a paraméterek távolról történő beállítása nagyon fontos. Ha az O1D távolságérzékelő hozzáférhetetlen helyre van felszerelve, akkor azt a gyártósor leállítása nélkül nem lehet beállítani. Egy másik gyártási modellre való átállás esetén IO-Linkkel az érzékelő paramétereit PLC/számítógép segítségével be lehet állítani. A gépsor leállítására ekkor már nincs szükség!