You probably do not come from: Hungary. If necessary, change to: United States
Szerviz forródrót +36-96 / 518-397
  1. RFID azonosító rendszerek
  2. UHF rendszer 865-928 MHz-ig

UHF rendszer 865-928 MHz

Azonosítás gyártásban és logisztikában Nagy érzékelési tartomány, sok tag

Interfészek:
Ethernet TCP/IP / EtherNet/IP

Flexibilis:
Ultrarövid-, rövid-, középes- és nagy hatótávolságú antennák minden alkalmazáshoz

Egyszerű:
UHF kiértékelő egység négy külső antennacsatlakozással.

Beépített:
Ethernet TCP/ IP- és Ethernet IP interfész a paraméterezéshez és adatátvitelhez

Robusztus:
Az IP 65 / IP 67 védettség megfelel a zord ipari környezet követelményeinek.

UHF kiértékelő egységek
Az UHF rendszerplattform tartozékaként a DTE830 UHF kiértékelő egységek Európában és a DTE930 az USA-ban használatosak. A megfelelő országprofil beállításával az eszközök sok más országban is használhatók.

Ultrarövid és rövid hatótávolságú antennák
Ezeket az antennákra a közeltér jellemzi. A nagy szelektivitás érdekében a lehető legkisebb kialakítással, rövid olvasási távolságokhoz.

Közepes hatótávolságú antennák
A Mid Range antennát a kisebb méretei miatt a közel- / távoltérben 2 m olvasási hatótávolságig alkalmazzák.

Nagy hatótávolságú antennák
A 30° nyílásszögű antennákat olyan távoltérben való alkalmazáshoz fejlesztették, ahol akár 10 m-es olvasási távolság is szükséges.

Különböző kiértékelő egységek

DTE830 / 930:
UHF kiértékelő egységek külső antennákhoz rövid és nagy hatótávolságú alkalmazásokhoz. Digitális be- / kimenetekkel és Ethernet interfésszel.

DTE820:
UHF kiértékelő egységek beépített antennával és PoE-vel (Power over Ethernet).

RFID az alkalmazásban.
Az ifm UHF rendszerplatform a gyártásban, intralogisztikában és anyagmozgatásban applikációspecifikus antennákkal alkalmazható.

A csomagolt vagy palettán lévő áruk érintésmentesen azonosíthatók. Az UHF-RFID rendszert termelés- és anyagáramlás irányítására, eszközgazdálkodáshoz és ellátási lánc menedzsmenthez, valamint nyomon követéshez optimalizálták.

20 cm-ig: ANT805 / ANT810.
(Ultra-) rövid hatótávolságú antenna egyes termékek szelektív érzékeléséhez a közeltérben.

2 m-ig: ANT820.
Középes hatótávolságú antennák nagyobb egységek (pl. egy futószalagon) biztos azonosításához.

10 m-ig: ANT860.
Nagy hatótávolságú antennák nagyobb mennyiségek egyidejű érzékelésére, pl. palettán levő kartonok elhaladásakor kapuknál.

DTE UHF-RFID rendszer · 865-928 MHz

RFID UHF áttekintés