You probably do not come from: Hungary. If necessary, change to: United States
Szerviz forródrót +36-96 / 518-397
  1. RFID azonosító rendszerek
  2. HF rendszer 13,56 MHz

HF rendszer 13,56 MHz (CANopen / CAN J1939)

Azonosítás mobil munkagépekben

Interfészek:
CANopen / CAN J1939

Beépített:
Antenna, kiértékelő egység és CANopen- ill. CAN J1939- interfész egy kompakt M18-as vagy M30-as házban.

Érzéketlen:
Kibővített hőmérsékleti tartomány -40 – 85 °C.

Engedély:
E1 típusengedély

Robusztus:
IP 67 és IP 69K védettséggel külső használatra optimalizálva, EN60068-2-27-nek megfelelő ütésállóság, EN60068-2-64-nek megfelelő rezgésállóság.

Kompatibilis:
CANopen- vagy J1939 protokoll, ifm-ecomatmobile vezérlésekhez optimalizálva.

Kompakt RFID eszköz mobil alkamlmazásokhoz.

A robusztus kompakt RFID eszközt CANopen vagy CAN J1939 interfésszel mezőgazdasági gépek, kommunális járművek és építőipari gépek azonosítási feladataihoz fejlesztették.

Automatikusan felismeri a különböző tartozékokat, és a vezérlésben elvégzi a megfelelő beállításokkat.

Az automatikus azonosítás megkönnyíti a felhasználó specifikus rendszerbeállítások elkészítését.

Automatikusan generálja és tárolja a karbantartási intervallumok és működési idők információit, mivel a vezérlés automatikusan felismeri, mikor és mennyi ideig futott egy adott gépbeállítás. A leállások minimálisra csökkenek, nő a termelékenység.

Szerelvények és szerszámok azonosítása Működési idők és karbantartási intervallumok így érzékelhetőek és kiértékelhetőek.

Teljesség ellenőrzése:
Érzékeli a megfelelő tartófüleken lévő különböző szerszámok meglétét.

Érzékeli a különféle szerelvényeket. Az applikáció paraméterei a vezérlésben és a kezelő eszközben automatikusan összehangolódnak.

RFID rendszer DTM · 13,56 MHz

RFID és további rendszerek mobil munkagépekhez