A hatékony rezgésdiagnosztikához
A VSM101 gyorsulásérzékelő képes érzékelni a rezgésváltozásokat az x-, y- és z-tengelyen. Ez a térbeli érzékelés megkönnyíti a gépek állapotellenőrzését, melyeknél az erők és kiegyensúlyozatlanságok nem csak egy mozgástengelyen hatnak. Ezek lehetnek motorok, de akár mozgó berendezésrészek is.
Az állapotfelügyelet fontos indikátora
A gépek és berendezések állapotfelügyeleténél (Condition Monitoring) a gyorsulási jel fontos szereppel bír. Az ugyanis különböző szimptómákra, pl. kiegyensúlyozatlanságra, csapágykárokra vagy törésekre utalhat, melyek a gép leállását vagy akár visszafordíthatatlan károkat is okozhatnak. A begyűjtött nyers adatok kiértékelés céljából egy külső eszközbe, pl. az ifm VSE-típusú diagnosztikai elektronikájába továbbítódnak.
Robusztus: MEMS mérési elv
A VSM101 gyorsulásérzékelő egy MEMS-csipen alapul (kapacitív mérési elv), és megfelel a nagy igénybevétellel járó ipari alkalmazásokra. A MEMS technológiának köszönhetően az érzékelő a diagnosztikai elektronikán keresztül aktívan ellenőrizhető működőképessége vonatkozásában (önellenőrzés).
Megfelel a piac elvárásainak: IEPE-szabvány
Az érzékelő az IEPE-jelnek megfelelően továbbítja az adatait, mely a piacon elterjedt szabványnak számít pl. a gyorsulásérzékelők területén. Az IEPE-eszközök előnye az egyenletesen magas szintű érzékenység – a csatlakozókábel típusától és hosszától függetlenül.