Frekvenciatartomány [Hz] | 0,1...12000 |
---|---|
Kommunikációs interfész | Ethernet |
Kivitel | paraméterezés PC szoftveren keresztül VES004 |
---|---|
Alkalmazás | folyamatos rezgésfelügyelet |
Üzemi feszültség toleranciája [%] | 20 |
---|---|
Üzemi feszültség [V] | 24 DC; (IEPE bemenet használatakor: 24 V + 20%; IEPE = beépített piezoelektromos töltéserősítő) |
Áramfelvétel [mA] | 200; ((24 V DC)) |
Védelmi osztály | III |
Kimenetek és bemenetek teljes száma | 8; (beállítható) |
---|---|
Bemenetek és kimenetek száma | Analóg bemenetek száma: 2; dinamikus bemenetek száma: 4; Digitális kimenetek száma: 2; Analóg kimenetek száma: 1 |
Összes bemenet száma | 6 |
---|---|
Analóg bemenetek száma | 2 |
Analóg bemenet (áram) [mA] | 4...20 |
Analóg bemenet felbontása | 12 |
Dinamikus bemenetek száma | 4 |
Dinamikus bemenet - jel | 0...10 mA / IEPE / 4...20 mA |
Dinamikus bemenet - felbontás [bit] | 16 |
Dinamikus bemenet - frekvenciatartomány [Hz] | 0,1...12000 |
Dinamikus bemenet - mintavételi sebesség [kSamples] | 100 |
Összes kimenet száma | 2 |
---|---|
Kimeneti jel | kapcsoló jel; analóg jel |
Elektromos kivitel | PNP |
Digitális kimenetek száma | 2; (beállítható) |
Kimeneti funkció | záró / nyitó; (paraméterezhető) |
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] | 2 |
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] | 100 |
Analóg kimenetek száma | 1; (beállítható) |
Analóg áram kimenet [mA] | 4...20 |
Max. terhelés [Ω] | 500 |
Rövidzárlat-védelem | igen |
Rövidzárlat elleni védelem típusa | ütemezett |
Túlterhelés-védelem | igen |
Frekvenciatartomány [Hz] | 0,1...12000 |
---|
Kommunikációs interfész | Ethernet |
---|---|
Átviteli sebesség | 10 MBaud; 100 MBaud |
Protokoll | Modbus TCP |
Környezeti hőmérséklet [°C] | 0...60 |
---|---|
Tárolási hőmérséklet [°C] | 0...60 |
Védettség | IP 20 |
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [év] | 91 | ||||||||||
UL minősítés |
|
Súly [g] | 414,6 |
---|---|
Ház | műanyagház |
Szerelés módja | sín; (TH35/EN60715) |
Méretek [mm] | 114,2 x 50 x 105,3 |
Anyagok | PA |
Valós idejű óra | igen |
---|
Tartozékok (választható) |
|
---|
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Csatlakozás | Combicon: |
---|