- Termék újdonságok
- Állapotfelügyelet
- Online állapotfelügyelet terepi busz interfésszel
Online állapotfelügyelet terepi busz interfésszel
Az átfogó és testreszabható állapotfelügyelet optimalizálja az állapot- és folyamatfelügyeletet
- Adatcsere a PLC-vel terepi buszon keresztül
- Optimalizált állapot- és folyamatfelügyelet
- 3 Ethernet-port: különálló irodai és gépi hálózatokhoz
- 6 csatorna: 4 x dinamikus (pl. gyorsulás, erő), 2 x analóg
- Nagy belső előzmény memória valós idejű órával
Átfogó és testreszabható állapotfelügyelet
A VSE150 6-csatornás diagnosztikai rendszer négy dinamikus jel (pl. gyorsulás) és két analóg bemenet kiértékeléséhez. Az új VSE15x család különböző terepi busz interfészeket kínál a PLC-vel való adatcseréhez. A mérési értékek így közvetlenül a vezérlésen jeleníthetők meg, és a felügyelet tökéletesen hozzáigazítható a gép üzemállapotaihoz és folyamataihoz. Az időkritikus riasztásokhoz a terepi busz mellett még 2 gyors digitális kapcsoló kimenet (≤1 ms reakcióidő) áll rendelkezésre.
Egyszerűbb hálózati kialakítással idő és pénz takarítható meg
A terepi buszon keresztül történő közvetlen PLC csatlakozás lehetővé teszi kiegészítő paramétereknek (pl. fordulatszám, trigger az üzemállapotokhoz), valamint az állapotellenőrzés nem időkritikus riasztásainak buszon keresztül történő továbbítását. Ezzel nem csak kábelezés egyszerűsíthető le, hanem megtakarítható a megfelelő PLC be-/kimenetek kialakítási költége is.