- Különböző digitális és analóg be- / kimeneti funkciók az IO-Link-kommunikációhoz egyetlen modulban
- 8 egymástól függetlenül paraméterezhető I/O-port
- A segédfeszültség és az IO-Link galvanikus leválasztása
- Digitális bemeneti szűrő, nagy teljesítményű kimenetek (minden esetben 2 A)
- Paraméterezés és diagnosztika az IO-Link segítségével
Tetszés szerinti kombinációs lehetőségek egyetlen modulban
Ezen IO-Link modulok segítségével lehetőség van a hagyományos digitális és analóg érzékelők és digitális aktorok bekötésére az IO-Linkbe. Ehhez a modulok 8 flexibilis porttal rendelkeznek, melyek egymástól függetlenül konfigurálhatók: digitális be- és kimenetként, analóg bemenetként (4...20 mA vagy 0...10 V). Az analóg és digitális portok ilyen szabad kombinációja mindössze egyetlen modulban eddig egyedülálló, és költségeket takarít meg. A vezérlésben ehhez ugyanis egyetlen IO-Link portra van szükség.
Nagy tudású kimenetek az aktorokhoz
A PerformanceLine változatok nagy teljesítményű kapcsoló kimenetei max. 2 A áramok kapcsolását teszik lehetővé (16 A modulonként). A tápfeszültség és az IO-Link kommunikáció galvanikus leválasztása eközben maximális védelmet biztosít.
Előnyök és az ügyfelek haszna
Ciklikus vagy aciklikus port-konfiguráció
Az ifm multiport-moduljainak különlegessége a portok flexibilis konfigurálhatósága. A felhasználó a megfelelő eszközazonosítónak az IO-Linken keresztül való kiválasztásával állíthatja be a ciklikus vagy az aciklikus változatot. Ezáltal a csatlakozók (AI, DI, DO) funkciója ciklikusan vagy aciklikusan kerül konfigurálásra.
L-kódolású külső feszültségellátás (PerformanceLine):
- 16 A kimeneti áram modulonként, csatlakozónként 2 A kapcsolható
- Coolant-változat speciális anyagból készült házzal, mely ellenáll az olajaknak és hűtő-kenőanyagoknak
- L-kódolású tápkábel szükséges
- A tápfeszültség és az IO-Link interfész galvanikus leválasztása gondoskodik a megbízható adatkommunikációról (IO-Link-konform)
- Az érzékelőkről leválasztott aktorok lekapcsolhatók
A-kódolású külső feszültségellátás (StandardLine):
- A kimeneti áram 4 csatlakozónként 1,8 A-re korlátozva
- Elérhető ipari alkalmazásokhoz szánt változatban vagy speciális kivitelben élelmiszeripari alkalmazáshoz
- Az áramellátás a standard vezetéken keresztül biztosítható
- A tápfeszültség és az IO-Link interfész galvanikus leválasztása gondoskodik a megbízható adatkommunikációról. (IO-Link-konform)
- Az érzékelőkről leválasztott aktorok lekapcsolhatók
Betáplálás a master A-portból
- 1 A kimeneti áram (összesen) kapcsolható 8 csatlakozóhoz
- Feszültségellátás a master érzékelő-betáplálásából, kiegészítő külső aktor-betáplálás nélkül
- Elérhető ipari alkalmazásokhoz szánt változatban vagy speciális kivitelben élelmiszeripari alkalmazáshoz
- Nincs szükség plusz tápkábelre