Plusz teljesítmény az IO-Link révén
Analóg jelek konvertálása IO-Link jelekké
A DP2200 és DP1222 átalakítókkal a 4...20 mA vagy 0...10 V analóg érzékelőjelek digitális IO-Link kommunikációvá alakíthatók át. Előnyök: A digitális folyamatérték-átvitel érzéketlen az EMC-behatásokkal szemben. Ezen kívül az átalakítókkal a régebbi analóg érzékelők használhatók a modern Ipar 4.0 alkalmazásokban.
Konvertálás IO-Linkről analóg jelekké
A DP1213 és a DP1223 átalakítók a digitális IO-Link mérési értékeket két független analóg kimeneti jellé, változattól függően 4...20 mA vagy 0...10V értékűvé alakítják. Az analóg jelekre például előírt értékként van szükség proporcionális szelepeknél vagy frekvenciaváltóknál a motorok megvezérléséhez.