You probably do not come from: Hungary.  If necessary, change to: United States
  1. Főoldal
  2. Termék újdonságok
  3. Azonosító rendszerek
  4. Komplett HF-RFID-rendszer kompakt házban

Komplett HF-RFID-rendszer kompakt házban

Nagy teljesítményű RFID nagyobb távolságokhoz beépített webszerverrel a konfiguráláshoz, diagnosztikához és megfigyeléshez

  • Beépített webszerver a konfiguráláshoz, diagnosztikához és megfigyeléshez
  • Terepibusz-interfész Profinethez, Ethernet/IP-hez vagy TCP/IP-hez
  • Diagnosztikai és állapotjelző LED-ek
  • Beállítható hatótávolság/adásteljesítmény
  • RFID HF 13,56 MHz rendszer az ISO 15693 szerint

Nagy teljesítményű RFID a gyártási folyamathoz
A DTE60x sorozatú kompakt eszközök mindenütt bevethetők, ahol a berendezés egyes írási / olvasási pontjain nagyobb távolságok merülnek fel. Az új, optimalizált beállításokkal lehetőség nyílik sok adat rövid időn belüli olvasására és írására. Ezzel az olyan tipikus alkalmazásoknál, mint pl. a termékkövetés a gyártási folyamatban, a gyártási adatok vagy minőségi paraméterek mentésekor értékes idő takarítható meg. Az új DTE60x kompakt eszközök leegyszerűsítik a telepítést, mivel az antenna, a kiértékelő egység és a terepibusz-interfész egy kompakt, ipari körülményekhez tervezett házban került integrálásra.

Az ifm HF-RFID-megoldásainak előnyei:

Egyszerű csatlakoztatás
Az RFID-eszközhöz való adathozzáférés gyors és egyszerű mind funkciómodulokon, mind pedig közvetlenül a vezérlés folyamat-leképezésén keresztül. A legelterjedtebb vezérlésekhez, pl. a Siemens, Schneider, Allen Bradley vagy Omron vezérléseihez funkciómodulok is szállításra kerülnek.

Beépített webszerver
Az író-olvasó-egységek beépített webszerverrel rendelkeznek. A felhasználó az HTTP-címen keresztül lép be, és teljes hozzáférése van a készülékbeállításhoz.

Ipari felhasználásra alkalmas
Az IP 67 védettséggel rendelkező robusztus kialakítás lehetővé teszi a zord ipari körülmények közti közvetlen alkalmazást.

Plusz digitális bemenetek
A készülék két további digitális be- és kimenettel rendelkezik, pl. jelzőlámpa vezérléséhez.

Állapotjelző LED-ek
Az RSSI-értéket (vételi erősség) 5-számjegyű LED fénysáv jelzi. Ezáltal felismerhető, milyen távolban van a tag.

Változatok különböző interfészekkel

DTE604, TCP/IP-vel
Az új RFID kiértékelő egység ideális olyan zámítógépekhez, ipari számítógépekhez vagy PLC-khez való közvetlen csatlakoztatásra, amelyek nem rendelkeznek szabványosított terepibusz-csatlakozással.

DTE601, Profinettel
Ezt a készüléket elsősorban Siemens vezérlést használó ügyfeleinknek szántuk.

DTE602, EtherNet/IP-vel
Ez a változat Schneider Electric vagy Rockwell Automation vezérlésekhez került optimalizálásra.

Az összes készülék beépített switch-csel rendelkezik, további készülékek közvetlen csatlakoztatásához.