Rádió jóváhagyás ehhez: | USA; Kanada; EU/RED; Ausztrália; Kína; Dél-Korea; Japán; Tajvan; Szingapúr; Malajzia; India | |
---|---|---|
Megjegyzés a rádió jóváhagyásra vonatkozóan |
|
Üzemi feszültség [V] | 19,2...28,8 DC |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | 500 |
Védelmi osztály | III |
Működési frekvencia [MHz] | 13,56 |
RFID szabvány | ISO 15693 |
Maximális áramterhelhetőség kimenetenként [mA] | 100; (max.) |
---|
Egymással szemben lévő író/olvasó fejek távolsága [mm] | 600 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Egymás mellett lévő író/olvasó fejek távolsága [mm] | 850 | ||||||
Megjegyzés az írási távolsághoz/olvasófej |
|
||||||
D-TAG-tól való távolság [mm] |
|
Kommunikációs interfész | Ethernet |
---|
Protokoll | TCP/IP | |||
---|---|---|---|---|
Gyári beállítás |
|
|||
Használati típus | paraméterezés; adatátvitel |
Környezeti hőmérséklet [°C] | -20...60 |
---|---|
Tárolási hőmérséklet [°C] | -25...80 |
Védettség | IP 67 |
Ütésállóság |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Rezgésállóság |
|
||||
MTTF [év] | 130 |
Súly [g] | 641,5 |
---|---|
Méretek [mm] | 113 x 118,5 x 50 |
Anyagok | PBT / PC; rozsdamentes acél; alumínium |
Kijelző |
|
---|
Csomagolási egység | 1 db |
---|
ETH1 / ETH2 | Csatlakozó: 2 x M12; kódolás: D |
---|
PWR | Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A |
---|