Különleges tulajdonságok | Árnyékolt vezeték |
---|---|
Kivitel | Ethernet kábel, D-kódolású |
Alkalmazás | keresztezett patchkábel; patchkábel |
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...70 |
---|---|
Védettség | IP 67; IP 42; (M12-es dugó / RJ45-ös dugó) |
Súly [g] | 698,5 |
---|---|
Anyagok | PUR / PC |
Test kiöntő anyaga | PUR / PC |
Hollandi anya anyaga | horganyöntvény, nikkelezett |
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: D; öntött test: PUR; záró: horganyöntvény, nikkelezett; Meghúzási nyomaték: 0,7...0,9 Nm |
Csatlakozás | Kábel: 10 m, PVC, zöld, Ø 6,2 mm, árnyékolt; 4 x 0,38 mm² |
---|
Csatlakozó: 1 x RJ45, egyenes; öntött test: PC; Árnyékolt csatlakozókábel: árnyékolt |