- Termék újdonságok
- IO-Link
- IO-Link master kapcsolószekrény IoT-kapcsolattal
IO-Link master kapcsolószekrény IoT-kapcsolattal
Biztonságos információcsere az OT és az IT szint között
Még az Ipar 4.0 modern világában is elsődleges fontosságú az üzemi infrastruktúra védelme a külső hatásoktól. Az IoT-képes IO-Link master modulok decentralizált gatewayként működnek az automatizáló hálózatban, és továbbítják a csatlakoztatott érzékelők adatait a terepi buszra. Az IT szinttel a kapcsolat egy külön IoT Ethernet aljzaton keresztül valósul meg. Az adatok továbbítása a jól bevált TCP/IP-JSON-interfészen keresztül valósul meg. Ez lehetővé teszi a releváns folyamatadatok feldolgozását az IT szinten és az ERP rendszerekben, miközben a berendezés biztonsága magas szinten marad.
Kényelmes paraméterezés a moneo configure free segítségével
Az intuitív módon kezelhető moneo configure free szoftver automatikusan rögzíti a teljes IO-Link infrastruktúrát, és áttekinthetően rendszerezi azt az adott fastruktúrában. A master és az érzékelők a megfelelő paraméterekkel együtt jelennek meg, és központilag kezelhetők a szoftverben.
Egyszerű érzékelő-csatlakozás
Az érzékelők és aktuátorok csatlakoztatása árnyékolás nélküli szabványos M12 csatlakozókábelekkel történik. A csatlakozókábelek a levehető cage clamp sorkapcsokkal egyszerűen rögzíthetők az IO-Link masterhez.
Akár 8 IO-Link érzékelő is csatlakoztatható, és összesen 3,6 A árammal terhelhető. A vezetékhossz 20 m is lehet.