Alkalmazás | I/O modulok vezérlőszekrénybe való használathoz |
---|
Üzemi feszültség [V] | 20...30 DC; (US ; SELV/PELV szerint) |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | 300...3900; (US) |
Védelmi osztály | III |
Max. összes áramterhelés [A] | 3,6 |
---|
Kimenetek és bemenetek teljes száma | 16; (beállítható) |
---|---|
Bemenetek és kimenetek száma | Digitális bemenetek száma: 8; Digitális kimenetek száma: 8 |
Digitális bemenetek száma | 8; (IO-Link Port Class A) |
---|---|
Magas kapcsolási szint [V] | 11...30 |
Alacsony kapcsolási szint [V] | 0...5 |
Rövidzárvédett digitális bemenetek | igen |
Digitális kimenetek száma | 8; (IO-Link Port Class A) |
---|---|
Maximális áramterhelhetőség kimenetenként [mA] | 300 |
Rövidzárlat-biztos | igen |
Kommunikációs interfész | Ethernet; IO-Link |
---|
Átviteli szabvány | 10Base-T; 100Base-TX | ||||
---|---|---|---|---|---|
Átviteli sebesség | 10 MBit/s; 100 MBit/s | ||||
Protokoll | MQTT JSON | ||||
Gyári beállítás |
|
||||
Megjegyzés az interfészekhez |
|
Átvitel típusa | COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud) |
---|---|
IO-Link verzió | 1.1 |
A osztályú portok száma | 8 |
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...65 |
---|---|
Tárolási hőmérséklet [°C] | -25...85 |
Max. megengedett relatív páratartalom [%] | 90 |
Védettség | IP 20 |
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [év] | 91 |
Súly [g] | 327,5 |
---|---|
Anyagok | ház: PA narancs |
Szállított tételek |
|
---|
Megjegyzések |
|
|
---|---|---|
Csomagolási egység | 1 db |