• Termékek
  • Iparágak
  • IIoT & megoldások
  • Szolgáltatások
  • A vállalat
  1. Termék újdonságok
  2. Képfeldolgozás / Azonosítás
  3. Multicode Reader O2I

Multicode Reader O2I

Felgyorsítja az Ön folyamatait!
Ön a maximális hatékonyság híve? Akkor az első pillanattól fogva szeretni fogja Multicode Reader O2I készüléket! Mert a telepítéssel kapcsolatos kérdéseket nem Ön, hanem az O2I saját magát intézi. A jelszava: bekapcsolás és indulás. A hatékony folyamat- és termékirányítás érdekében az O2I használat közben mindent észlel, ami maximum 7 m/s sebességgel halad el a lencse előtt: 1D- vagy 2D-kódok, nyomtatott, lézerezett vagy tűvel készített, fényes vagy matt, egy vagy több kód egyszerre - a Multicode Reader mindezeket úgy dolgozza fel, hogy közben még csak meg sem izzad.

Miért éppen O2I?

Egyszerű kezelés Különböző kódok azonosíthatók be egy képen A színtől, tulajdonságtól és fényességtől függetlenül Intelligens interfészek
Egyszerűen beállítható egy Betanítás gombbal vagy az ifm Vision Assistant segítségével Az Autofind Code funkció önállóan felismer több különböző kódot is egy képen Gond nélkül felismeri a kódokat a legkülönbözőbb háttereken is Szabadon meghatározható kimeneti adatok Ethernet/IP vagy ProfiNet segítségével, és adatmigrálás az ifm Memory Stick segítségével

 

Minőségbiztosítás

Palackozó berendezések

  • Élelmiszeripar
  • Italipar
  • Gyógyszeripar
  • és sok más

Előnyök

  • A megfelelő termék a megfelelő palackban
  • Átállási idő takarítható meg, ha több termék fut egy gyártósoron
  • Kevesebb hibás palackozás miatti reklamáció

Termelésirányítás

Gyártósorok

  • Autógyártás
  • Gépgyártás
  • Anyagkezelés
  • és sok más

Előnyök

  • A megfelelő gyártási alkatrészek ellenőrzése a folyamatban
  • A megfelelő gyártási lépések hozzárendelése
    például hegesztés, lakkozás, összeszerelés
  • A berendezések azonosítása
    például szerszámcserénél

Szortírozási feladatok

Szállítószalagok

  • Logisztika
  • Ipari automatizálás
  • Munkadarabtartók jelölése
  • és sok más

Előnyök

  • Termékkövetés és csomagkezelés
    például adatvezérlésű időzítéshez
  • Időmegtakarítás az automatizált szortírozás révén
  • Alacsonyabb hibakvóta, mivel ki van zárva a munkatárs általi hibás kezelés

A termék- és folyamatminőség növelése

Folyamatok átláthatóvá tétele
Tudni lehet, hogy mikor, mi és hol történik
Anyagáramlás optimalizálása
Elegendő anyag előkészítése a megfelelő gyártási lépésben
A minőség biztosítása
A komponensek megfelelő hozzárendelése a végtermékhez
A kiszállítás pontos időzítése
Az időbeli folyamatok vezérlése adatok alapján