You probably do not come from: Hungary. If necessary, change to: United States
Szerviz forródrót +36-96 / 518-397
  1. Termékek
  2. Csatlakozás-technológia
  3. Összekötő kábel
  4. Y-csatlakozókábel
  5. EVC847

Y összekötő kábel triggerhez

EVC847

YDOGHDB0MSS00,4HDBSTGH050MSS

Y összekötő kábel triggerhez

EVC847

YDOGHDB0MSS00,4HDBSTGH050MSS

Kérjük, olvassa el a műszaki megjegyzést a "Letöltések" fül alatt.
  • ce
  • ukca
Felhasználási terület
Különleges tulajdonságok Szilikonmentes; Halogénmentes; Aranyozott érintkező; Energialáncban használható
Szilikonmentes igen
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] < 60 AC/DC
Védelmi osztály II
Max. összes áramterhelés [A] 3
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] -25...90
Környezeti hőmérséklet (mozgó) [°C] -25...90
Tárolási hőmérséklet [°C] -25...55
Tárolási páratartalom [%] 10...100
Tárolás egyéb éghajlati feltételei a megadott osztály szerint
1K22/ DIN 60721-3-1
Védettség IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Mechanikai adatok
Súly [g] 74,6
Test kiöntő anyaga TPU
Hollandi anya anyaga sárgaréz, nikkelezett
Tömítés anyaga Viton
Elosztódoboz portjainak száma 2
Energialáncban használható igen
Energialáncban használható
maximális hajlítási sugár min. 10 x kábelátmérő
folyamatsebesség max. 3,3 m/s 5m-es horizontális utazási hossznál és a max. gyorsulás 5 m/s²
hajlítási ciklusok > 5 Mio.
torziós igénybevétel ± 180 °/m
Megjegyzések
Megjegyzés Kérjük, olvassa el a műszaki megjegyzést a "Letöltések" fül alatt.
Csomagolási egység 1 db
Elektromos csatlakozás - dugó C
Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: A; öntött test: TPU, fekete; záró: sárgaréz, nikkelezett; Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,6...1,5 Nm