Fény típusa | vörös fény; kékeszöld színű fény |
---|
Megvilágított mező [mm] | 80 x 80 |
---|---|
Kivitel | Dóm |
Üzemmód | normál fényintenzitás (folyamatos működés lehetséges); nagy fényintenzitás (impulzus) |
Üzemi feszültség [V] | 24 DC |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | "folyamatos működés" üzemmód: 375; működési mód "magas fényintenzitás": 2130 |
Védelmi osztály | III; (PELV) |
Fény típusa | vörös fény; kékeszöld színű fény |
Bemenetek és kimenetek száma | Digitális bemenetek száma: 1 |
---|
Trigger (indítójel) | 24 V PNP/NPN; külső |
---|---|
Digitális bemenetek száma | 1 |
Környezeti hőmérséklet [°C] | -10...40 |
---|---|
Tárolási hőmérséklet [°C] | -20...60 |
Védettség | IP 65 |
Fotóbiológiai biztonság | 1-es kockázati csoport; (DIN EN 62471) |
---|
Súly [g] | 512,05 |
---|---|
Méretek [mm] | 193 x 136 x 75 |
Anyagok | ház: alumínium fekete eloxált; burkolat: ABS |
Meghúzási nyomaték [Nm] | 0,5...1,5 |
Kijelző |
|
---|
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Csatlakozó: M12; kódolás: A |
Csatlakozó: M12; kódolás: A |