• Termékek
  • Iparágak
  • IIoT & megoldások
  • Szolgáltatások
  • A vállalat

Egy minden esetre: induktív Kplus érzékelő lapos házban

  • Az összes fém biztonságos érzékelése egységes korrekciós tényezővel (K=1)
  • A kompakt kialakítás növeli a felhasználási lehetőségeket és csökkenti a raktározási költségeket
  • Zavarbiztos felhasználás az akár 300 mT-ig terjedő mágnesestér-ellenállóképességnek köszönhetően
  • A tapadásgátló bevonat megakadályozza a hegesztési cseppek beégését

Helytakarékos és sokoldalúan használható
A kompakt Kplus érzékelő az IQ téglatestben a fémes objektumok pozíció-meghatározásánál kerül alkalmazásra ipari környezetben, szűkös körülmények között. A minden fém esetében konstans kapcsolási távolság és a vonóláncként alkalmas PUR-kábel révén az érzékelő további ráfordítás nélkül számos alkalmazási szcenárióhoz alkalmas egy berendezésen belül.

Robusztus és hegesztésnek ellenálló
Az extrém mágnesestér-ellenállóképességnek, valamint a még egyszer megerősített kábelköpenynek és a tapadásgátló bevonatnak köszönhetően ez az érzékelő kiválóan alkalmas hegesztési területen való felhasználásra.