You probably do not come from: Hungary. If necessary, change to: United States
Szerviz forródrót +36-96 / 518-397
  1. Termékek
  2. Érzékelők
  3. Induktív érzékelők
  4. Összes induktív érzékelő
  5. IQ2016

Induktív érzékelő

IQ2016

IQ23008BBNKG/K1/0.3M/PUR/US

Induktív érzékelő

IQ2016

IQ23008BBNKG/K1/0.3M/PUR/US

  • 1. korrekciós tényező: Egyforma kapcsolási távolság minden fémnél
  • Nagyon magas kapcsolási frekvencia
  • Nagy kapcsolási távolság a berendezés nagy arányú rendelkezésre állásához
  • Különösen helytakarékos kivitel
  • Széles üzemi hőmérséklettartomány
  • ce
  • ukca
  • cul
Termékjellemzők
Elektromos kivitel NPN
Kimeneti funkció nyitó
Kapcsolási távolság [mm] 8
Ház téglatest kialakítású
Méretek [mm] 20 x 8 x 32
Felhasználási terület
Különleges tulajdonságok Energialáncban használható; Megnövelt kapcsolási távolság
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] 10...30 DC
Áramfelvétel [mA] < 20
Védelmi osztály III
Polaritáscsere védelem igen
Kimenetek
Elektromos kivitel NPN
Kimeneti funkció nyitó
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] 2,5
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] 100
Kapcsolási frekvencia DC [Hz] 2000
Rövidzárlat-védelem igen
Túlterhelés-védelem igen
Érzékelési tartomány
Kapcsolási távolság [mm] 8
Valós érzékelési tartomány Sr [mm] 8 ± 10 %
Működési távolság [mm] 0...6,48
Megnövelt kapcsolási távolság igen
Pontosság / eltérés
Korrekciós faktor acél: 1 / rozsdamentes acél: 1 / sárgaréz: 1 / alumínium: 1 / réz: 1
Hiszterézis [Sr %-a] 3...15
Kapcsolási pont eltolódás [Sr %-a] -10...10
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] -40...85
Védettség IP 65; IP 66; IP 67; IP 68
Tesztek / engedélyek
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 sugárzott HF 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF vezetett 10 V
EN 55011 B osztályú
Rezgésállóság
EN 60068-2-6 Fc 20 g (10...3000 Hz) / 50 ciklus frekvenciánként; 1 oktáv percenként a 3 tengelyen
Ütésállóság
EN 60068-2-27 Ea 100 g 11 ms félszinusz; 3 ütés a 3 koordinátatengely minden irányban
Folyamatos ütésállóság
EN 60068-2-27 40 g 6 ms; 4000 ütés a 3 koordinátatengely minden irányában
Gyors hőmérsékletváltozás
EN 60068-2-14 Na TA = -40°C; TB = 85°C; t1 = 30 min; t2 = < 10 s 50 ciklus
MTTF [év] 1084
UL minősítés
Ta -40...60 °C
Enclosure type Type 1
tápellátás Limited Voltage/Current
UL tanusítvány száma A020
UL fájl száma E174191
Mechanikai adatok
Súly [g] 41,3
Ház téglatest kialakítású
Beépítés módja süllyesztve beépíthető
Méretek [mm] 20 x 8 x 32
Anyagok horganyöntvény speciális bevonattal; aktív felület: LCP natúr; LED ablak: TPU; kiöntött: PUR
Energialáncban használható igen
Energialáncban használható
maximális hajlítási sugár min. 10 x kábelátmérő
hajlítási ciklusok > 5 Mio.
Kijelzők / kezelési egységek
Kijelző
Kijelző működés 1 x LED, zöld
kapcsolási állapot 1 x LED, sárga
Megjegyzések
Csomagolási egység 1 db
Elektromos csatlakozás
Csatlakozás Kábel: 0,3 m, PUR, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm²
Csatlakozás Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A