• Termékek
  • Iparágak
  • IIoT & megoldások
  • Szolgáltatások
  • A vállalat

Mágneses pozíciójelző és állapotfigyelés egyben

Ferromágneses tárgyak folyamatos érzékelése és a kapcsolási tartományban végbemenő legkisebb változtatások felismerése magas felbontás mellett

  • Berendezés magas szintű rendelkezésre állása: Kopást jelez, ha csökken a kapcsolási távolság
  • Megelőző karbantartás: Szennyeződési szint érzékelése a kapcsolási tartományban
  • Szerszámok élettartamának felügyelete: Beépített üzemóra- és kapcsolásiciklus-számláló
  • Gyors, az alkalmazáshoz igazított kapcsolásipont-beállítás

Mágneses pozíciójelző és állapotfigyelés egyben
Az ifm új okos érzékelője láthatóvá teszi, ami csak akkor tűnne fel, amikor már késő van. Nagy felbontásának köszönhetően az érzékelő felismeri a legkisebb változásokat is a kapcsolási tartományban. Így pozíciójelző funkciója mellett a felhasználó részére további információkat is ad a berendezés állapotorientált karbantartásához. Az MQ2 folyamatosan érzékeli a ferromágneses tárgyakat aktív felülete előtt. Egyrészt a küszöbérték túllépésekor jelzi a szennyeződést az IO-Link segítségével, hogy elvégezhető legyen a tisztítás. Ugyanígy jár el a kapcsolási tartomány változása esetén, melyet például mechanikus kopás idézhet elő. Ezen kívül a beépített üzemóra- és kapcsolásiciklus-számlálónak köszönhetően jel adható ki, ha elérésre került a kapcsolási ciklusok kívánt száma. Ezáltal lehetővé válik a szerszámok célzott karbantartása.

„Túl közel” funkció
Az LR Device szoftver lehetővé teszi két IO-Link kapcsolási pont egyszer beállítását. Az érzékelő első kapcsolási pontja aktiválódik, és a narancsszínű LED világít, mikor a munkadarab a kívánt távolságban (pl. 300 digit) van. Ha ez a távolság nincs elérve (pl. 100 digit), azaz a munkadarab szokatlanul közel van, az a berendezésben levő kopásra utal, pl. a szorító elhajlására. Ebben az esetben a második kapcsolási pont aktiválódik, és az IO-Linken keresztül kiadásra kerül. Ez lehetővé teszi a felhasználó részére az állapotorientált karbantartást. A gépvezérléshez való csatlakoztatás mellett lehetőség van a szekunder adatok párhuzamos kiértékelésére a megelőző karbantartási lépésekhez.

Előnyök az IO-Link révén

  • Két különböző kapcsolási pont beállítása az olyan driftek felismeréséhez, mint a kopás vagy szennyeződés a berendezésben
  • Bekapcsolás-késleltetés a szennyeződések megkülönböztetéséhez a tárgy közelítésével szemben
  • Beépített üzemóra- és kapcsolásiciklus-számláló a célzott szerszámcseréhez
  • Kényelmes konfigurálás laptopon keresztül a berendezésbe való belépés szüksége nélkül
  • Berendezés- és helyszín-azonosítás az érzékelő egyszerű lokalizálásához nem hozzáférhető területeken
  • A kijelzőről könnyen leolvasható a gépen kívülről is az „egészségállapot”