You probably do not come from: Hungary. If necessary, change to: United States
Szerviz forródrót +36-96 / 518-397

4-Port IO-Link master kezdőkészlet, IoT-Core-ral és MQTT-interfésszel

A robusztus komponensek, azaz az IO-Link hőmérséklet-érzékelő, a tápegység cserélhető adapterrel, az Ethernet- és érzékelő-kábel gyors és kényelmes kapcsolatot kínálnak az automatizálási technika és az IT-világ között

  • 4-Port IO-Link master, IoT-Core-ral és MQTT-interfésszel
  • Kezdőkészlet IoT-alkalmazásokhoz letöltésre
  • „LR DEVICE“ IO-Link paraméterező szoftver ifm memória sticken
  • Benne a következőkkel: IO-Link hőmérséklet-érzékelő, tápegység cserélhető adapterrel, Ethernet- és érzékelő-kábel

IO-Link master kezdőkészlet
Ennek a kezdőkészletnek a segítségével azonnal, gyakorlatilag az íróasztalon kipróbálhatja az IO-Link master IoT-interfészét. Az IO-Link hőmérséklet-érzékelőt csatlakoztassa az IO-Link masterhez, és az érzékelő értékét TCP/IP JSON vagy MQTT segítségével vigye át különböző IoT-szoftverkörnyezetekbe. Így kényelmesen összekötheti az automatizálási technika robusztus komponenseit az IT-világgal.

Kezdőkészlet IoT-alkalmazásokhoz letöltésre
Ebben az IoT-kezdőcsomagban praktikus példákat talál arra vonatkozóan, hogyan tud hőmérséklet-értékeket internetes böngészőben, Excel, Postman vagy NodeRed alkalmazásokban egyszerűen kiolvasni és tovább feldolgozni.

Előnyök és vevőérték

IoT-Core-interfész az IT-világhoz
Az IoT-Core hozzáférést biztosít az IO-Link master és érzékelő összes adattartományához. HTTP-lehívások és JSON-parancsok segítségével lehetőség van az információk olvasására és írására. Az IT-világgal való kapcsolat IoT-Core-interfészen keresztül valósul meg. Ezen kívül az ifm további IO-Link mastereket kínál különböző terepibusz-interfészekkel az automatizálási területhez.

Mérési értékek megjelenítése internetes böngészőben vagy az Excelben
A leggyorsabb és legegyszerűbb HTTP-lehívás internetes böngészővel vagy Excellel valósítható meg. A kezdőcsomagban talál egy kis példát, hogy hogyan tud megjeleníteni hőmérséklet-értéket bármilyen internetes böngészőben. Lehetőség van hőmérséklet-értékek rögzítésére is Excelben, hogy később elemezni és optimalizálni tudja berendezését.

Érzékelők konfigurálása az LR DEVICE segítségével
Az intuitív szoftver megtalálja az összes IO-Link master készüléket a hálózatban, és áttekintést állít össze a teljes berendezésről. Ezenkívül megjelenik az összes csatlakoztatott érzékelő a megfelelő paraméterekkel együtt. Ezáltal lehetőség van a rendszer összes érzékelőjének egy központi helyről való paraméterezésére.

Az érzékelők egyszerű csatlakoztatása
Az érzékelők és aktuátorok csatlakoztatása standard M12 csatlakozóvezetékekkel történik, árnyékolás nélkül. Akár 4 IO-Link érzékelő csatlakoztatható, ezek összességében max. 3,6 A árammal láthatók el. A kábel hossza max. 20 m lehet.

Biztonságos digitalizált adatok
Az érzékelő adatainak továbbítása digitális formában történik. Az analóg jelektől eltérően ebben az esetben az érintkező-ellenállások és az EMC zavarok nem hamisíthatják meg a jeleket.