Precíz érzékelés rendkívül kis alkatrészek vagy rendkívül nagy sebességű alkalmazás esetén és egyéni beállítás IO-Link segítségével
Villás optikai érzékelő és szögérzékelők
Az ifm új készülékei adagolórendszerekben, valamint összeszerelő és anyagmozgató berendezésekben történő alkatrészellenőrzésre használatosak. Az egyutas fénysorompókhoz képest az az előnyük, hogy nincs szükség a jeladó és jelvevő időigényes beállítására.
Beállítás és diagnosztika az IO-Link segítségével
A szabványos villás fénysorompó és szögérzékelők használata számos alkalmazási területre nyújt megoldást. Azonban rendkívül kis alkatrészek vagy nagy sebességű alkalmazás esetén a hagyományos villás fénysorompók és szögérzékelők legtöbbször nem eléggé hatékonyak. Az IO-Link egyedi beállításokat is lehetővé tesz. Az akár 14 000 Hz-es állítható kapcsolási frekvenciának köszönhetően az érzékelők nagy sebességű alkalmazásokra is használhatók. A szennyezett lencséket automatikusan észleli az érzékelő, így időben elvégezhető a tisztítás a folyamat biztonságának szavatolása érdekében.