You probably do not come from: Hungary. If necessary, change to: United States
Szerviz forródrót +36-96 / 518-397
  1. Termékek
  2. Érzékelők
  3. Optikai érzékelők
  4. Villás fénysorompók
  5. OPU200

villás fénysorompó

OPU200

OPU-FCKG/IO-LINK/AS

villás fénysorompó

OPU200

OPU-FCKG/IO-LINK/AS

  • Gyors üzembe helyezés a vevő és az adó beállítása nélkül
  • Finom és precíz fénysugár a teljes villaszélességben
  • Csavarodásbiztos a fém háznak köszönhetően
  • Világosra-/Sötétre kapcsolás forgókapcsolóval
  • Az érzékenység intuitív beállítása potenciométerrel
  • ce
  • iolink
  • cul
Termékjellemzők
Fény típusa infravörös
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] 10...30 DC; ("2-es osztályú tápegység" cULus szerint)
Áramfelvétel [mA] < 30
Védelmi osztály III
Polaritáscsere védelem igen
Fény típusa infravörös
Hullámhossz [nm] 860
Kimenetek
Elektromos kivitel PNP/NPN; (automatikus terhelés felismerés PNP/NPN)
Kimeneti funkció világos-/sötétre kapcsolás; (választható)
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] 1,5
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] 100
Kapcsolási frekvencia DC [Hz] 10000
Rövidzárlat-védelem igen
Rövidzárlat elleni védelem típusa ütemezett
Túlterhelés-védelem igen
Érzékelési tartomány
Legkisebb érzékelhető tárgy átmérője [mm] 0,2
Interfész
Kommunikációs interfész IO-Link
Átvitel típusa COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link verzió 1.1
SDCI-szabvány IEC 61131-9
Profil Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Teach Channel; Switching Channel; Process Data Variable
SIO-mód igen
Szükséges master port típus A
Min. folyamat ciklusidő [ms] 3,2
Támogatott DeviceID-k
üzemmód DeviceID
default 1089
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] -25...60
Védettség IP 67
Tesztek / engedélyek
EMC
EN 60947-5-2
MTTF [év] 744
Mechanikai adatok
Súly [g] 56
Méretek [mm] 25 x 10 x 45
Villamélység D [mm] 17
Villaszélesség W [mm] 10
Anyagok ház: horganyöntvény fekete eloxált; lencse: üveg
Kijelzők / kezelési egységek
Kijelző
kapcsolási állapot 1 x LED, sárga
Megjegyzések
Megjegyzések
üzemi feszültség "2-es osztályú tápegység" cULus szerint
Csomagolási egység 1 db
Elektromos csatlakozás
Csatlakozás Csatlakozó: 1 x M8; kódolás: A